Pneumatic Connector 8 G1/8, bright zinc-plated
0.0.411.69

Pneumatic Connector 8 G1/8, bright zinc-plated

0.0.411.69

Ver dados CAD Atribuir à lista de comparação Comparar produtos https://pt-product.item24.com/pt/directlink/pro/41169
Recursos especiais:
Os produtos item baseiam-se em diferentes dimensões modulares e respetivas ranhuras associadas do sistema. Os perfis das linhas 5, 6, 8, 10 e 12 precisam de tamanhos correspondentes de fixadores. Os perfis na Linha X incluem uma ranhura do sistema da Linha 8, mas possuem uma superfície particularmente lisa com raios de curva mínimos que os torna ideais para construções seladas.
Os componentes compatíveis com RoHS não contêm substâncias perigosas, como chumbo ou cádmio. A Diretiva 2002/95/CE (RoHS 1) limita a utilização de determinadas substâncias em dispositivos e componentes eletrónicos. Estes incluem baterias, etc.
Todas as substâncias são registadas de acordo com o regulamento REACH. O REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals – Registo, avaliação e autorização de substâncias químicas) garante que os utilizadores possuem informações precisas sobre o tipo e as propriedades dos materiais operacionais, lubrificantes, etc., com os quais possam entrar em contacto.
Unidade de entrega
Limite da escala
Preço
1 pce.
≥1
on application

on application

Mais informações sobre o produto

  • Atributos
  • Detalhes
  • Classificação
Pneumatic Connector 8 G1/8, bright zinc-plated
0.0.411.69

Atributos

Line
line 8
Material
St
Property
bright zinc-plated
Delivery unit
1 pce.
Weight
m = 15 g
ESD
ESD-safe = No
Thread
M8
Torque
M = 12 Nm
Pneumatic Connector 8 G1/8, bright zinc-plated
0.0.411.69

Detalhes

For connecting core bores and profile cavities which are to be used as compressed-air conduits.
Suitable for connections G1/8 and G1/4.
Supply of compressed air to a central bore by means of a Pneumatic Connecting Plate with Pneumatic Connection fitted to the end face.
Depending on the type of application, the profile may need to be machined. When using a Pneumatic Connector outside the core bores, a standard O-ring seal must be used.
When using the Pneumatic Connector (with inner thread c) in conjunction with the core bore, an appropriate thread of length (b) or, in the case of connections made at 90°, bores of diameter (a) must be provided, and a T-Slot Nut St to retain the fitting.
Pneumatic Connector 8 G1/8, bright zinc-plated
0.0.411.69

Classificações

As classificações são padrões de dados de produtos aplicáveis a toda a indústria, usados, entre outros, para apoiar o processamento estruturado em sistemas ERP e e-business. Precisa dos dados de classificação de todos os produtos item para o seu sistema e-procurement? Em caso afirmativo, não hesite em contactar-nos.
eCl@ss 11.0
37150190
eCl@ss 4.0
27250406
eCl@ss 4.1
27290101
eCl@ss 5.0
27299220
eCl@ss 5.1
27299220
eCl@ss 6.0.1
27299220
eCl@ss 7.1
27290290
eCl@ss 8.0
27290290
UNSPSC 7.0
27131601
UNSPSC 9.0
27131601
customs tariff number
73181900