Rebate Profile 8 Al, natural
0.0.411.14

Rebate Profile 8 Al, natural

0.0.411.14

Ver dados CAD Atribuir à lista de comparação Comparar produtos https://pt-product.item24.com/pt/directlink/pro/41114
Recursos especiais:
Os produtos item baseiam-se em diferentes dimensões modulares e respetivas ranhuras associadas do sistema. Os perfis das linhas 5, 6, 8, 10 e 12 precisam de tamanhos correspondentes de fixadores. Os perfis na Linha X incluem uma ranhura do sistema da Linha 8, mas possuem uma superfície particularmente lisa com raios de curva mínimos que os torna ideais para construções seladas.
Os componentes compatíveis com RoHS não contêm substâncias perigosas, como chumbo ou cádmio. A Diretiva 2002/95/CE (RoHS 1) limita a utilização de determinadas substâncias em dispositivos e componentes eletrónicos. Estes incluem baterias, etc.
Todas as substâncias são registadas de acordo com o regulamento REACH. O REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals – Registo, avaliação e autorização de substâncias químicas) garante que os utilizadores possuem informações precisas sobre o tipo e as propriedades dos materiais operacionais, lubrificantes, etc., com os quais possam entrar em contacto.
Estes componentes são protegidos contra descarga eletrostática. Descargas estáticas podem danificar componentes elétricos. Componentes à prova de ESD dissipam de forma segura as diferenças de potencial.
Unidade de entrega
Limite da escala
Preço
1 pce., length 2000 mm
≥1
on application
cut-off max. 2000 mm
≥1
on application

on application on application

Mais informações sobre o produto

  • Atributos
  • Detalhes
  • Downloads
  • Classificação
Rebate Profile 8 Al, natural
0.0.411.14

Atributos

Line
line 8
Material
Al, anodized
Property
natural
Delivery unit
1 pce., length 2000 mm
Weight, spec. Length
m = 310 g/m
ESD
ESD-safe = Yes
Length, rated
L = 2000 mm
Rebate Profile 8 Al, natural
0.0.411.14

Detalhes

Rebate Profile for universal fastening of various elements to Profiles 8. Suitable as a continuous screw strip for practically dust and dirt-tight constructions, in combination with panel elements and Sealing Strips, or as a rebate strip for doors.
Rebate Profile 8 Al M6 (0.0.444.89) is supplied with the required threaded holes and grub screws already in place.
The Rebate Profile is inserted into the groove and fixed in position with grub screws M6.
Permissible linear load for Rebate Profile 8 Al:
qmax = 1,000 N/m
Connection dimensions for the Rebate Profile 8 Al to Profiles 8.

Downloads

ESD Product Qualification(322 KB)
Rebate Profile 8 Al, natural
0.0.411.14

Classificações

As classificações são padrões de dados de produtos aplicáveis a toda a indústria, usados, entre outros, para apoiar o processamento estruturado em sistemas ERP e e-business. Precisa dos dados de classificação de todos os produtos item para o seu sistema e-procurement? Em caso afirmativo, não hesite em contactar-nos.
eCl@ss 11.0
23240190
eCl@ss 4.0
22041426
eCl@ss 4.1
22041426
eCl@ss 5.0
23250320
eCl@ss 5.1
23250320
eCl@ss 6.0.1
23250320
eCl@ss 7.1
23240190
eCl@ss 8.0
23240190
UNSPSC 7.0
30102306
UNSPSC 9.0
30102306
customs tariff number
76042990