Limit-Switch Holder D8
0.0.406.41

Limit-Switch Holder D8

0.0.406.41

Ver dados CAD Atribuir à lista de comparação Comparar produtos https://pt-product.item24.com/pt/directlink/pro/40641
Recursos especiais:
Os produtos item baseiam-se em diferentes dimensões modulares e respetivas ranhuras associadas do sistema. Os perfis das linhas 5, 6, 8, 10 e 12 precisam de tamanhos correspondentes de fixadores. Os perfis na Linha X incluem uma ranhura do sistema da Linha 8, mas possuem uma superfície particularmente lisa com raios de curva mínimos que os torna ideais para construções seladas.
Os produtos item baseiam-se em diferentes dimensões modulares e respetivas ranhuras associadas do sistema. Os perfis das linhas 5, 6, 8, 10 e 12 precisam de tamanhos correspondentes de fixadores. Os perfis na Linha X incluem uma ranhura do sistema da Linha 8, mas possuem uma superfície particularmente lisa com raios de curva mínimos que os torna ideais para construções seladas.
Os componentes compatíveis com RoHS não contêm substâncias perigosas, como chumbo ou cádmio. A Diretiva 2002/95/CE (RoHS 1) limita a utilização de determinadas substâncias em dispositivos e componentes eletrónicos. Estes incluem baterias, etc.
Todas as substâncias são registadas de acordo com o regulamento REACH. O REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals – Registo, avaliação e autorização de substâncias químicas) garante que os utilizadores possuem informações precisas sobre o tipo e as propriedades dos materiais operacionais, lubrificantes, etc., com os quais possam entrar em contacto.
Unidade de entrega
Limite da escala
Preço
1 set
≥1
on application

on application

Mais informações sobre o produto

  • Atributos
  • Detalhes
  • Classificação
Limit-Switch Holder D8
0.0.406.41

Atributos

Line
line 5
line 8
Delivery unit
1 set
Weight
m = 7 g
ESD
ESD-safe = No
Limit-Switch Holder D8
0.0.406.41

Detalhes

Housing and anti-torsion block, PA-GF, black
Spring washer, St, black
For fastening Limit Switches to profiles or other components.
When an anti-torsion block is not used, the Limit-Switch Holders can be secured to all profile Lines.
Limit-Switch Holders D6.5, D8 and D12 can be attached with anti-torsion blocks either parallel or at right-angles to the Profile 5 or Profile 8 groove.
Fasten Limit-Switch Holders D6.5, D8 and D12 in place with a Hexagon Socket Head Cap Screw DIN 912-M4, spring washer and T-Slot Nut for the corresponding Line.
Limit-Switch Holder D8
0.0.406.41

Classificações

As classificações são padrões de dados de produtos aplicáveis a toda a indústria, usados, entre outros, para apoiar o processamento estruturado em sistemas ERP e e-business. Precisa dos dados de classificação de todos os produtos item para o seu sistema e-procurement? Em caso afirmativo, não hesite em contactar-nos.
eCl@ss 11.0
27220501
eCl@ss 4.0
27220501
eCl@ss 4.1
27220501
eCl@ss 5.0
27220501
eCl@ss 5.1
27220501
eCl@ss 6.0.1
23309213
eCl@ss 7.1
27220501
eCl@ss 8.0
27220501
UNSPSC 7.0
31141501
UNSPSC 9.0
31141501
customs tariff number
39269097