Clamping Spring 8, stainless
0.0.406.21

Clamping Spring 8, stainless

0.0.406.21

Ver dados CAD Atribuir à lista de comparação Comparar produtos https://pt-product.item24.com/pt/directlink/pro/40621
Recursos especiais:
Os produtos item baseiam-se em diferentes dimensões modulares e respetivas ranhuras associadas do sistema. Os perfis das linhas 5, 6, 8, 10 e 12 precisam de tamanhos correspondentes de fixadores. Os perfis na Linha X incluem uma ranhura do sistema da Linha 8, mas possuem uma superfície particularmente lisa com raios de curva mínimos que os torna ideais para construções seladas.
Os componentes compatíveis com RoHS não contêm substâncias perigosas, como chumbo ou cádmio. A Diretiva 2002/95/CE (RoHS 1) limita a utilização de determinadas substâncias em dispositivos e componentes eletrónicos. Estes incluem baterias, etc.
Todas as substâncias são registadas de acordo com o regulamento REACH. O REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals – Registo, avaliação e autorização de substâncias químicas) garante que os utilizadores possuem informações precisas sobre o tipo e as propriedades dos materiais operacionais, lubrificantes, etc., com os quais possam entrar em contacto.
Unidade de entrega
Limite da escala
Preço
1 pce.
≥1
on application

on application

Mais informações sobre o produto

  • Atributos
  • Detalhes
  • Classificação
Clamping Spring 8, stainless
0.0.406.21

Atributos

Line
line 8
Material
St
Property
stainless
Delivery unit
1 pce.
Weight
m = 5 g
ESD
ESD-safe = No
Clamping Spring 8, stainless
0.0.406.21

Detalhes

Clamp Profile 8 32x18:
The panel element is held in a special groove of the profile with the help of Clamping Springs.
This increases the resistance against the enclosed panel being pressed out. This resistance depends on the number of Clamping Springs used.
Particularly suitable for constructing light guards and enclosures, sliding doors and other panelling structures.
The panel element is secured in the groove by a Clamp Spring.
The number of Clamping Springs required depends on the load, the inherent stability and the size of the panel element.
10 mm thick panel elements can be fitted into the groove without using Clamping Springs.
Clamping Spring 8, stainless
0.0.406.21

Classificações

As classificações são padrões de dados de produtos aplicáveis a toda a indústria, usados, entre outros, para apoiar o processamento estruturado em sistemas ERP e e-business. Precisa dos dados de classificação de todos os produtos item para o seu sistema e-procurement? Em caso afirmativo, não hesite em contactar-nos.
eCl@ss 11.0
23360292
eCl@ss 4.0
23080706
eCl@ss 4.1
23080706
eCl@ss 5.0
23089106
eCl@ss 5.1
23089106
eCl@ss 6.0.1
23369290
eCl@ss 7.1
23089106
eCl@ss 8.0
23089106
UNSPSC 7.0
30152001
UNSPSC 9.0
30152001
customs tariff number
73201090