Floor-Fixing Plate 8, black
0.0.388.12

Floor-Fixing Plate 8, black

0.0.388.12

Ver dados CAD Atribuir à lista de comparação Comparar produtos https://pt-product.item24.com/pt/directlink/pro/38812
Recursos especiais:
Os produtos item baseiam-se em diferentes dimensões modulares e respetivas ranhuras associadas do sistema. Os perfis das linhas 5, 6, 8, 10 e 12 precisam de tamanhos correspondentes de fixadores. Os perfis na Linha X incluem uma ranhura do sistema da Linha 8, mas possuem uma superfície particularmente lisa com raios de curva mínimos que os torna ideais para construções seladas.
Os componentes compatíveis com RoHS não contêm substâncias perigosas, como chumbo ou cádmio. A Diretiva 2002/95/CE (RoHS 1) limita a utilização de determinadas substâncias em dispositivos e componentes eletrónicos. Estes incluem baterias, etc.
Todas as substâncias são registadas de acordo com o regulamento REACH. O REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals – Registo, avaliação e autorização de substâncias químicas) garante que os utilizadores possuem informações precisas sobre o tipo e as propriedades dos materiais operacionais, lubrificantes, etc., com os quais possam entrar em contacto.
Unidade de entrega
Limite da escala
Preço
1 pce.
≥1
on application

on application

Mais informações sobre o produto

  • Atributos
  • Detalhes
  • Acessórios
  • Classificação
Floor-Fixing Plate 8, black
0.0.388.12

Atributos

Line
line 8
Material
Die-cast Al
Property
black
Delivery unit
1 pce.
Weight
m = 610 g
ESD
ESD-safe = No
Force max
Fmax. = 10000 N
Floor-Fixing Plate 8, black
0.0.388.12

Detalhes

Fmax. = 10,000 N
The Floor-Fixing Plate is used for floor mounting and levelling of machine frames.
Floor-Fixing Plate 8, black
0.0.388.12

Acessórios/Assistência

Floor-Fastening Set M8x95, bright zinc-plated
Unidade de entrega
1 pce.
Artigo n.º
0.0.432.97
Floor-Fastening Set M10x135, bright zinc-plated
Unidade de entrega
1 pce.
Artigo n.º
0.0.485.82
Floor-Fastening Set M12x150, bright zinc-plated
Unidade de entrega
1 pce.
Artigo n.º
0.0.485.83
Floor-Fixing Plate 8, black
0.0.388.12

Classificações

As classificações são padrões de dados de produtos aplicáveis a toda a indústria, usados, entre outros, para apoiar o processamento estruturado em sistemas ERP e e-business. Precisa dos dados de classificação de todos os produtos item para o seu sistema e-procurement? Em caso afirmativo, não hesite em contactar-nos.
eCl@ss 11.0
23250312
eCl@ss 4.0
22041433
eCl@ss 4.1
22041433
eCl@ss 5.0
23250312
eCl@ss 5.1
23250312
eCl@ss 6.0.1
23369290
eCl@ss 7.1
23250312
eCl@ss 8.0
23250312
UNSPSC 7.0
31162307
UNSPSC 9.0
31162307
customs tariff number
76169990