Ball-Bearing Guide Bush Unit 8 D25
0.0.387.12

Ball-Bearing Guide Bush Unit 8 D25

0.0.387.12

Ver dados CAD Atribuir à lista de comparação Comparar produtos https://pt-product.item24.com/pt/directlink/pro/38712
Recursos especiais:
Os produtos item baseiam-se em diferentes dimensões modulares e respetivas ranhuras associadas do sistema. Os perfis das linhas 5, 6, 8, 10 e 12 precisam de tamanhos correspondentes de fixadores. Os perfis na Linha X incluem uma ranhura do sistema da Linha 8, mas possuem uma superfície particularmente lisa com raios de curva mínimos que os torna ideais para construções seladas.
Os componentes compatíveis com RoHS não contêm substâncias perigosas, como chumbo ou cádmio. A Diretiva 2002/95/CE (RoHS 1) limita a utilização de determinadas substâncias em dispositivos e componentes eletrónicos. Estes incluem baterias, etc.
Todas as substâncias são registadas de acordo com o regulamento REACH. O REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals – Registo, avaliação e autorização de substâncias químicas) garante que os utilizadores possuem informações precisas sobre o tipo e as propriedades dos materiais operacionais, lubrificantes, etc., com os quais possam entrar em contacto.
Unidade de entrega
Limite da escala
Preço
1 pce.
≥1
on application

on application

Mais informações sobre o produto

  • Atributos
  • Detalhes
  • Classificação
Ball-Bearing Guide Bush Unit 8 D25
0.0.387.12

Atributos

Line
line 8
Delivery unit
1 pce.
Weight
m = 300 g
ESD
ESD-safe = No
Diameter
d = 25 mm
Velocity
vmax. = 2 m/s
Load Factor, dynamic
C = 1990 N
Load Factor, static
C0 = 1670 N
Ball-Bearing Guide Bush Unit 8 D25
0.0.387.12

Detalhes

Sleeve, St, black
Ball Bush D25, sealed both ends, maintenance-free
Grub screw DIN 914-M8x22, St, bright zinc-plated
Ball-Bearing Guide Bush Units consist of sleeves accommodating the Ball Bushes. They form the guide elements for a ball-bearing guide bush.
The Ball-Bearing Guide Bush Units are fixed in the cavities of Profiles 8 using grub screw DIN 914-M8.
The direction of the load for the Ball-Bearing Guide Bush Unit should be selected such that the operating load presses the Ball-Bearing Guide Bush Unit into the prism of the profile cavity and not against the grub screw.
Ball-Bearing Guide Bush Unit 8 D25
0.0.387.12

Classificações

As classificações são padrões de dados de produtos aplicáveis a toda a indústria, usados, entre outros, para apoiar o processamento estruturado em sistemas ERP e e-business. Precisa dos dados de classificação de todos os produtos item para o seu sistema e-procurement? Em caso afirmativo, não hesite em contactar-nos.
eCl@ss 11.0
23050701
eCl@ss 4.0
23050701
eCl@ss 4.1
23050701
eCl@ss 5.0
23050701
eCl@ss 5.1
23050701
eCl@ss 6.0.1
23050701
eCl@ss 7.1
23050701
eCl@ss 8.0
23050701
UNSPSC 7.0
31171506
UNSPSC 9.0
31171506
customs tariff number
73269098