T-Slot Nut 12 St M6, bright zinc-plated
0.0.003.72

T-Slot Nut 12 St M6, bright zinc-plated

0.0.003.72

Ver dados CAD Atribuir à lista de comparação Comparar produtos https://pt-product.item24.com/pt/directlink/pro/372
Recursos especiais:
Os produtos item baseiam-se em diferentes dimensões modulares e respetivas ranhuras associadas do sistema. Os perfis das linhas 5, 6, 8, 10 e 12 precisam de tamanhos correspondentes de fixadores. Os perfis na Linha X incluem uma ranhura do sistema da Linha 8, mas possuem uma superfície particularmente lisa com raios de curva mínimos que os torna ideais para construções seladas.
Os componentes compatíveis com RoHS não contêm substâncias perigosas, como chumbo ou cádmio. A Diretiva 2002/95/CE (RoHS 1) limita a utilização de determinadas substâncias em dispositivos e componentes eletrónicos. Estes incluem baterias, etc.
Todas as substâncias são registadas de acordo com o regulamento REACH. O REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals – Registo, avaliação e autorização de substâncias químicas) garante que os utilizadores possuem informações precisas sobre o tipo e as propriedades dos materiais operacionais, lubrificantes, etc., com os quais possam entrar em contacto.
Estes componentes são protegidos contra descarga eletrostática. Descargas estáticas podem danificar componentes elétricos. Componentes à prova de ESD dissipam de forma segura as diferenças de potencial.
Unidade de entrega
Limite da escala
Preço
1 pce.
≥1
on application

on application

Mais informações sobre o produto

  • Atributos
  • Detalhes
  • Downloads
  • Classificação
T-Slot Nut 12 St M6, bright zinc-plated
0.0.003.72

Atributos

Line
line 12
Material
St
Property
bright zinc-plated
Delivery unit
1 pce.
Weight
m = 38 g
ESD
ESD-safe = Yes
Thread
M6
Torque
M = 14 Nm
Force perm.
Fper. = 3500 N
T-Slot Nut 12 St M6, bright zinc-plated
0.0.003.72

Detalhes

T-Slot Nuts St - designed for fixing parts or for use in fastening applications.
The anti-torsion block in the groove makes precise alignment in the profile groove easier.
T-Slot Nuts St are inserted into the profile groove where they are secured in position by means of thrust pieces.
item T-Slot Nut 12 St M6, bright zinc-plated with anti-torsion device is a universal fastening element with an M6 thread.
This T-Slot Nut made of bright zinc-plated steel can be twisted into place at any point along the Line 12 profile groove and is held in position by a spring-mounted thrust piece.
T-Slot Nuts with different features but the same thread size are available for this line.

Note: When selecting the appropriate variant, you should bear in mind the load-carrying capacity of the entire system comprising T-Slot Nut, groove flank and screw.
T-Slot Nuts with anti-torsion device have a raised section in the middle that extends into the groove opening. As a result, these T-Slot Nuts automatically position themselves along the groove.
T-Slot Nuts St are inserted into the profile groove where they are secured in position by means of thrust pieces.

Downloads

ESD Product Qualification(327 KB)
T-Slot Nut 12 St M6, bright zinc-plated
0.0.003.72

Classificações

As classificações são padrões de dados de produtos aplicáveis a toda a indústria, usados, entre outros, para apoiar o processamento estruturado em sistemas ERP e e-business. Precisa dos dados de classificação de todos os produtos item para o seu sistema e-procurement? Em caso afirmativo, não hesite em contactar-nos.
eCl@ss 11.0
23360290
eCl@ss 4.0
23110806
eCl@ss 4.1
23110806
eCl@ss 5.0
23110806
eCl@ss 5.1
23110806
eCl@ss 6.0.1
23110890
eCl@ss 7.1
23110890
eCl@ss 8.0
23110890
UNSPSC 7.0
31161708
UNSPSC 9.0
31161708
customs tariff number
73181900