Atributos
Detalhes
End Cap and Lubricating System 8 D14, left
2 Button-Head Screws ISO 7380-M8x10, St, bright zinc-pl.
Ainda não possui uma conta online?
RegistoInicie sessão para utilizar este recurso
Importação de listas de peças
Histórico do carrinho
Centro de transferências CAD (0)
Descubra a grande versatilidade do mundo de produtos item. Os engenheiros por todo o mundo apostam há mais de 30 anos em produtos da item, porque ambos estão interligados. É possível combinar os componentes modulares entre si, de forma praticamente ilimitada. Desta forma as ideias tornam-se realidade.
Descubra a grande versatilidade do mundo de produtos item. Os engenheiros por todo o mundo apostam há mais de 30 anos em produtos da item, porque ambos estão interligados. É possível combinar os componentes modulares entre si, de forma praticamente ilimitada. Desta forma as ideias tornam-se realidade.
O sistema modular da item é a solução para todos os trabalhos construtivos na construção de máquinas e de equipamentos. As suas áreas de aplicação vão desde as estantes simples até às linhas de produção completamente automatizadas.
O sistema para posto de trabalho para a produção manual: Conceção perfeita do posto de trabalho para postos de trabalho manuais na indústria e no comércio; com o sistema para posto de trabalho da item é possível solucionar todos os trabalhos na produção manual de forma otimizada.
D30 - o sistema de tubos perfilados para a construção de equipamentos rápida, exigente e orientada para a solução. Ou seja, exatamente o que necessita para colocar em prática os conceitos de sucesso japoneses nos pavilhões da sua fábrica, otimizar continuamente os processos de produção e reduzir os custos.
Quer se trate de uma plataforma grande, uma plataforma de montagem em toda a volta ou uma simples plataforma de manutenção, o sistema de escadas e plataformas permite criar áreas de trabalho à altura pretendida. Uma vez que o nosso sistema de escadas e plataformas é compatível com o sistema modular da item, tem à sua disponibilidade o programa de acessórios completo com vedações de proteção, portas, perfis, elementos de pavimento, etc.
No exterior retilíneo e no interior cheio de pormenores úteis: A linha XMS oferece tudo o que a construção em série modular necessita.
O sistema de paredes de proteção da item cumpre todos os requisitos de proteção abrangente das máquinas. Está montado de forma continuamente modular, a partir de componentes do sistema modular MB, e pode ser adaptado com precisão à máquina e à função de proteção necessária.
O sistema de automação da item é a solução completa abrangente para a tecnologia linear. Oferece unidades lineares prontas a montar, que são fornecidas com elementos de acionamento, corrediça e acessórios. Basta montar e já está – a automação é tão simples quanto isto.
Desde a célula para robô, às mesas para robôs expansíveis e aos carrinhos para robô móvel para Cobots: Com a item conseguirá encontrar a solução otimizada.
Descubra as nossas novidades atuais numa vista geral resumida ou no nosso catálogo completo disponível para download!
Expanda a sua formação, quando, onde e como entender! A item transmite-lhe os princípios base e os conhecimentos de peritos em formações disponibilizadas por toda a Alemanha em datas pré-definidas ou a qualquer momento online, na item Academy.
Oferecemos-lhe auxílio no planeamento dos seus projetos! Aproveite os nossos configuradores, os nossos exemplos práticos de soluções de amostra ou pergunte-nos pessoalmente!
Oferecemos-lhe auxílio no planeamento dos seus projetos! Aproveite os nossos configuradores, os nossos exemplos práticos de soluções de amostra ou pergunte-nos pessoalmente!
Através dos nossos configuradores inteligentes poderá desenhar no ecrã projetos personalizados de forma simples e rápida. As listas de peças e os PDF em 3D aceleram consideravelmente o planeamento e o ajuste.
Descubra diversas soluções de amostra nos nossos exemplos de utilização. Enquanto cliente item receberá diretamente dados CAD, PDF 3D e listas de peças.
Tem necessidades específicas e pretende ser aconselhado individualmente? Envie-nos a sua consulta de projeto!
As suas ideias valem a pena. Isto significa para nós: assegurar a máxima exigência na qualidade dos nossos produtos e dos serviços com eles relacionados. Descubra mais sobre a item!
As suas ideias valem a pena. Isto significa para nós: assegurar a máxima exigência na qualidade dos nossos produtos e dos serviços com eles relacionados. Descubra mais sobre a item!
Leia os nossos comunicados de imprensa e as novidades atuais!
Visite-nos no nosso stand da feira. Estamos ansiosos por recebê-lo!
Encontre o parceiro de distribuição correto a nível mundial!
Funcionalidade e design extraordinário! A item já ganhou várias vezes prémios de design!
A nossa vasta gama de serviços está à sua espera: Obtenha uma visão geral e descubra como pode beneficiar da loja online, de várias ferramentas e configuradores online, do CAD Download Center e de muitas outras categorias.
A nossa vasta gama de serviços está à sua espera: Obtenha uma visão geral e descubra como pode beneficiar da loja online, de várias ferramentas e configuradores online, do CAD Download Center e de muitas outras categorias.
Quer esteja à procura de diferentes formatos de catálogos, listas de preços ou certificados, veio ao sítio certo! A função de filtragem e a possibilidade de combinar downloads através da lista de leitura, que lhe dá acesso rápido ao conteúdo desejado, são particularmente práticas.
Obtenha os seus Dados CAD em 2 passos simples.
O item Loja Online oferece-lhe modelos CAD para todos os formatos convencionais. Você pode encontrar seus dados CAD salvos e baixá-los em apenas alguns passos.
O registo no item dá-lhe inúmeras vantagens adicionais: Aproveite toda a comodidade da loja online - incluindo downloads CAD, importação de listas de peças e uma vista do histórico do cesto de compras.
O catálogo online do item oferece mais de 4000 produtos para a construção de máquinas e equipamentos. Mais downloads CAD, configuradores, vídeos e muito mais!
Seja bem-vindo à loja online da item. Aqui encontrará todas as informações sobre os mais de 4000 componentes dos sistemas modulares da item.
O sistema modular da item é a solução para todos os trabalhos construtivos na construção de máquinas e de equipamentos. As suas áreas de aplicação vão desde as estantes simples até às linhas de produção completamente automatizadas.
O sistema para posto de trabalho para a produção manual: Conceção perfeita do posto de trabalho para postos de trabalho manuais na indústria e no comércio; com o sistema para posto de trabalho da item é possível solucionar todos os trabalhos na produção manual de forma otimizada.
D30 - o sistema de tubos perfilados para a construção de equipamentos rápida, exigente e orientada para a solução. Ou seja, exatamente o que necessita para colocar em prática os conceitos de sucesso japoneses nos pavilhões da sua fábrica, otimizar continuamente os processos de produção e reduzir os custos.
Quer se trate de uma plataforma grande, uma plataforma de montagem em toda a volta ou uma simples plataforma de manutenção, o sistema de escadas e plataformas permite criar áreas de trabalho à altura pretendida. Uma vez que o nosso sistema de escadas e plataformas é compatível com o sistema modular da item, tem à sua disponibilidade o programa de acessórios completo com vedações de proteção, portas, perfis, elementos de pavimento, etc.
No exterior retilíneo e no interior cheio de pormenores úteis: A linha XMS oferece tudo o que a construção em série modular necessita.
O sistema de paredes de proteção da item cumpre todos os requisitos de proteção abrangente das máquinas. Está montado de forma continuamente modular, a partir de componentes do sistema modular MB, e pode ser adaptado com precisão à máquina e à função de proteção necessária.
O sistema de automação da item é a solução completa abrangente para a tecnologia linear. Oferece unidades lineares prontas a montar, que são fornecidas com elementos de acionamento, corrediça e acessórios. Basta montar e já está – a automação é tão simples quanto isto.
More protection and enhanced safety for you and your staff. These applications include sneeze guards in full-height and countertop models and freestanding sanitiser points.
As Unidades de Ventiladores com Filtro, com a sua tecnologia de filtro de alto desempenho e fixação de painéis resistentes à pressão para tectos e paredes, são a solução ideal para criar ambientes limpos personalizados, totalmente fechados (mini-ambientes) e locais de trabalho com fluxo de ar controlado (caixas de fluxo laminar).
Descubra as nossas novidades atuais numa vista geral resumida ou no nosso catálogo completo disponível para download!
Seja bem-vindo à loja online da item. Aqui encontrará todas as informações sobre os mais de 4000 componentes dos sistemas modulares da item.
This robust, low-maintenance, two-axis positioning system is easily fixed in place as and when required.
Mais informaçõesBased on a stable profile frame, the positioning system functions as a reliable aid that can be moved by hand. The Carriages with Double-Bearing Units have End Cap and Lubricating Systems that ensure smooth, play-free guidance and low noise levels. Slide Clamps are used to hold the axes in place. As a result, the positioning system can be secured in either one or both directions.
Reliable process automation technology from item.
Mais informaçõesPrecision and reliability are the key features of the linear slides from item. As usual, the solutions can be customised to suit specific requirements. Shafts are available in a range of diameters to ensure optimum carriage design. Timing-belt drives are used to move workpieces quickly to precisely where they are needed. The broad product range also ensures that modules are perfectly tuned to the relevant performance requirements.
Heavy-duty, three-axis handling with precisely coordinated drives.
Mais informaçõesExceptional load-carrying capacity and precision are brought together in this item solution for three-axis handling. The Linear Units are precisely tuned to the task at hand and can be actuated separately or synchronously. Heavy-duty Angle Brackets and additional struts ensure the frame exhibits the necessary rigidity. Despite its lightweight structure, the latticework design of the Y axis can carry heavy loads.
Functional cutting table with two movable panels mounted on roller bearings.
Mais informaçõesThis cutting table with its stable frame incorporates two separate roller-bearing-mounted panels that run on precise linear slides. The panels can be fixed in place manually using Slide Clamps. The table is ideal for applications such as cutting foam materials.
Because the rack lies entirely within the profile groove, no space is wasted and the design is exceptionally torsion resistant.
Mais informaçõesThis rack drive from item combines two advantages in one innovation. The rack, which lies entirely within the profile groove, enables the design of highly compact solutions. It can be built to any length and has no overarching structures or elements above it. The aluminium groove also gives the rack its exceptional rigidity and long service life while keeping maintenance requirements to a minimum. This practical system is the ideal complement to the MB Building Kit System and can be fitted in a few simple steps.
item linear technology can be used to design highly accurate 3-axis handling systems. Movement along the X axis is controlled by two synchronised KLE 8. Movement along the Y axis is controlled by roller guide 8 D10 with timing-belt drive, while roller guide 8 D14 with timing-belt drive takes care of the Z axis.
Mais informaçõesitem linear technology can be used to design highly accurate 3-axis handling systems. Movement along the X axis is controlled by two synchronised KLE 8. Movement along the Y axis is controlled by roller guide 8 D10 with timing-belt drive, while roller guide 8 D14 with timing-belt drive takes care of the Z axis. This combination of three components can be adapted and modified for all requirements and any basic frames built using the MB Building Kit System.
This high-precision linear solution can guide a laser welding head to exactly where it is needed. The heavy-duty linear guide system PS 4-25 with timing-belt drive controls movement along the X axis. Ball Screw Unit KGT controls movement along the Z axis.
Mais informaçõesThis high-precision linear solution can guide a laser welding head to exactly where it is needed. The heavy-duty linear guide system PS 4-25 with timing-belt drive controls movement along the X axis. Ball Screw Unit KGT controls movement along the Z axis. Both are heavy-duty systems with a long service life.