Drilling Jig 8
0.0.026.91

Drilling Jig 8

0.0.026.91

Atribuir à lista de comparação Comparar produtos https://pt-product.item24.com/pt/directlink/pro/2691
Recursos especiais:
Os produtos item baseiam-se em diferentes dimensões modulares e respetivas ranhuras associadas do sistema. Os perfis das linhas 5, 6, 8, 10 e 12 precisam de tamanhos correspondentes de fixadores. Os perfis na Linha X incluem uma ranhura do sistema da Linha 8, mas possuem uma superfície particularmente lisa com raios de curva mínimos que os torna ideais para construções seladas.
Os componentes compatíveis com RoHS não contêm substâncias perigosas, como chumbo ou cádmio. A Diretiva 2002/95/CE (RoHS 1) limita a utilização de determinadas substâncias em dispositivos e componentes eletrónicos. Estes incluem baterias, etc.
Todas as substâncias são registadas de acordo com o regulamento REACH. O REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals – Registo, avaliação e autorização de substâncias químicas) garante que os utilizadores possuem informações precisas sobre o tipo e as propriedades dos materiais operacionais, lubrificantes, etc., com os quais possam entrar em contacto.
Unidade de entrega
Limite da escala
Preço
1 pce.
≥1
on application

on application

Mais informações sobre o produto

  • Atributos
  • Detalhes
  • Classificação
Drilling Jig 8
0.0.026.91

Atributos

Line
line 8
Delivery unit
1 pce.
Weight
m = 2.35 kg
ESD
ESD-safe = No
Drilling Jig 8
0.0.026.91

Detalhes

Base plate, plastic, green
Profile, Al, anodized, natural
Drill bush, St, hardened and polished
Slewable stop
Profile-guide elements
Drilling Jigs for precisely positioned machining of profiles with the required through holes for Standard Connection, or stepped bores for Universal Connection, with either hand-held or pillar drills.
Drilling Jig 8 ensures easy machining on a pillar drill.
Drilling Jig 8
0.0.026.91

Classificações

As classificações são padrões de dados de produtos aplicáveis a toda a indústria, usados, entre outros, para apoiar o processamento estruturado em sistemas ERP e e-business. Precisa dos dados de classificação de todos os produtos item para o seu sistema e-procurement? Em caso afirmativo, não hesite em contactar-nos.
eCl@ss 11.0
21170208
eCl@ss 4.0
21030102
eCl@ss 4.1
21030102
eCl@ss 5.0
21170203
eCl@ss 5.1
21170203
eCl@ss 6.0.1
21170203
eCl@ss 7.1
21170203
eCl@ss 8.0
21170203
UNSPSC 7.0
27112825
UNSPSC 9.0
27112825
customs tariff number
73269098