Profile 8 80x80, natural
0.0.026.27

Profile 8 80x80, natural

0.0.026.27

Ver dados CAD Atribuir à lista de comparação Comparar produtos https://pt-product.item24.com/pt/directlink/pro/2627
Recursos especiais:
Os produtos item baseiam-se em diferentes dimensões modulares e respetivas ranhuras associadas do sistema. Os perfis das linhas 5, 6, 8, 10 e 12 precisam de tamanhos correspondentes de fixadores. Os perfis na Linha X incluem uma ranhura do sistema da Linha 8, mas possuem uma superfície particularmente lisa com raios de curva mínimos que os torna ideais para construções seladas.
Os componentes compatíveis com RoHS não contêm substâncias perigosas, como chumbo ou cádmio. A Diretiva 2002/95/CE (RoHS 1) limita a utilização de determinadas substâncias em dispositivos e componentes eletrónicos. Estes incluem baterias, etc.
Todas as substâncias são registadas de acordo com o regulamento REACH. O REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals – Registo, avaliação e autorização de substâncias químicas) garante que os utilizadores possuem informações precisas sobre o tipo e as propriedades dos materiais operacionais, lubrificantes, etc., com os quais possam entrar em contacto.
Estes componentes são protegidos contra descarga eletrostática. Descargas estáticas podem danificar componentes elétricos. Componentes à prova de ESD dissipam de forma segura as diferenças de potencial.
Unidade de entrega
Limite da escala
Preço
cut-off max. 6000 mm
≥1
on application
1 pce., length 6000 mm
≥1
on application
1 pce., length 3000 mm
≥1
on application

on application on application on application

Mais informações sobre o produto

  • Atributos
  • Detalhes
  • Acessórios
  • Assistência
  • Ferramentas
  • Downloads
  • Calculadora de deflexão
  • Classificação
Profile 8 80x80, natural
0.0.026.27

Atributos

Line
line 8
Material
Al, anodized
Property
natural
Delivery unit
cut-off max. 6000 mm
Weight, spec. Length
m = 7.19 kg/m
ESD
ESD-safe = Yes
Cross-sectional area
A = 26.66 cm2
Moment of Inertia, x-axis
Ix = 187.7 cm4
Moment of Inertia, y-axis
Iy = 187.7 cm4
Moment of Inertia, torsional
It = 128.4 cm4
Resistance Moment, x-axis
Wx = 46.92 cm3
Resistance Moment, y-axis
Wy = 46.92 cm3
Permissible groove extraction force
F = 5000 N
Profile 8 80x80, natural
0.0.026.27

Detalhes

Profile 8 80x80 is a universal construction profile made of high-quality anodized aluminium in the modular dimension of Line 8.
This robust aluminium profile in the standard design variant from item features eight open Line 8 profile grooves.

The profiles in Line 8 are available in standard, light and economy (E) design variants. Due to additional cavities, a Profile 8 80x80 light weighs around 26 percent less than a Profile 8 80x80 in the same length. A Profile 8 80x80 E weighs approximately 44 percent less. Please note the additional screw channel in the central cavity of Profile 8 80x80 E.
The area moments of inertia against profile deflection and the maximum groove load-bearing capacity of the selected profile must be given due consideration in respect of the loads involved.

The cavity in Profile 8 80x80 can be used as a compressed air conduit, as a concealed channel for a timing belt or cables, or as a space to install Ball-Bearing Guide Bush Unit 8 D25 (0.0.387.12).
When working with shafts or spindles that have a larger diameter, Profile 8 80x80 D40 (0.0.408.28) and Profile 8 80x80-45° D60 (0.0.463.24), which have a rounded cavity, can be useful.
Profile 8 80x80, natural
0.0.026.27

Acessórios/Assistência

Cap 8 80x80, black
Unidade de entrega
1 pce.
Artigo n.º
0.0.026.37
Cap 8 80x80, grey similar to RAL 7042
Unidade de entrega
1 pce.
Artigo n.º
0.0.627.20
Cap 8 80x80 Zn, black
Unidade de entrega
1 pce.
Artigo n.º
0.0.427.13
Profile Saw Cut, Medium Cross-Sections
Unidade de entrega
1 pce.
Artigo n.º
0.0.026.66
Profile 8 80x80, natural
0.0.026.27

Ferramentas

Drilling Jig 8, small, Standard Connection 8
Unidade de entrega
1 pce.
Artigo n.º
0.0.026.09

Downloads

Technical documentationTechnical documentation(1 MB)
Chemical resistance of aluminium(376 KB)
ESD Product Qualification(326 KB)

Calculadora de deflexão

Para determinar a deflexão dos perfis à volta do eixo Y, introduza

O cálculo já tem em consideração a deflexão causada pelo peso morto.

Carga 1

load 1
Deflexão f1x: 0 mm Esforço de flexão σ1x: 0 N/mm² Aviso! O esforço de flexão ultrapassa o limite de elasticidade do material.
Deflexão f1y: 0 mm Esforço de flexão σ1y: 0 N/mm² Aviso! O esforço de flexão ultrapassa o limite de elasticidade do material.

Carga 2

load 2
Deflexão f2x: 0 mm Esforço de flexão σ2x: 0 N/mm² Aviso! O esforço de flexão ultrapassa o limite de elasticidade do material.
Deflexão f2y acidental: 0 mm Esforço de flexão σ2y: 0 N/mm² Aviso! O esforço de flexão ultrapassa o limite de elasticidade do material.

Carga 3

load 3
Deflexão f3x: 0 mm Esforço de flexão σ3x: 0 N/mm² Aviso! O esforço de flexão ultrapassa o limite de elasticidade do material.
Deflexão f3y acidental: 0 mm Esforço de flexão σ3y: 0 N/mm² Aviso! O esforço de flexão ultrapassa o limite de elasticidade do material.
Profile 8 80x80, natural
0.0.026.27

Classificações

As classificações são padrões de dados de produtos aplicáveis a toda a indústria, usados, entre outros, para apoiar o processamento estruturado em sistemas ERP e e-business. Precisa dos dados de classificação de todos os produtos item para o seu sistema e-procurement? Em caso afirmativo, não hesite em contactar-nos.