Connection Processing, End Face, Thread M6x33
0.2.000.93

Connection Processing, End Face, Thread M6x33

0.2.000.93

Atribuir à lista de comparação Comparar produtos https://pt-product.item24.com/pt/directlink/pro/200093
Recursos especiais:
Os produtos item baseiam-se em diferentes dimensões modulares e respetivas ranhuras associadas do sistema. Os perfis das linhas 5, 6, 8, 10 e 12 precisam de tamanhos correspondentes de fixadores. Os perfis na Linha X incluem uma ranhura do sistema da Linha 8, mas possuem uma superfície particularmente lisa com raios de curva mínimos que os torna ideais para construções seladas.
Os componentes compatíveis com RoHS não contêm substâncias perigosas, como chumbo ou cádmio. A Diretiva 2002/95/CE (RoHS 1) limita a utilização de determinadas substâncias em dispositivos e componentes eletrónicos. Estes incluem baterias, etc.
Todas as substâncias são registadas de acordo com o regulamento REACH. O REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals – Registo, avaliação e autorização de substâncias químicas) garante que os utilizadores possuem informações precisas sobre o tipo e as propriedades dos materiais operacionais, lubrificantes, etc., com os quais possam entrar em contacto.

Mais informações sobre o produto

  • Atributos
  • Detalhes
  • Classificação
Connection Processing, End Face, Thread M6x33
0.2.000.93

Atributos

Line
line 6
Delivery unit
1 pce.
ESD
ESD-safe = No
Thread
M6
Thread, Length
b = 33 mm
Connection Processing, End Face, Thread M6x33
0.2.000.93

Detalhes

Machining a larger core bore in profiles, e.g. for Knuckle Feet. Specify the depth and position of the core bore for the thread when ordering.
Connection Processing, End Face, Thread M6x33
0.2.000.93

Classificações

As classificações são padrões de dados de produtos aplicáveis a toda a indústria, usados, entre outros, para apoiar o processamento estruturado em sistemas ERP e e-business. Precisa dos dados de classificação de todos os produtos item para o seu sistema e-procurement? Em caso afirmativo, não hesite em contactar-nos.
eCl@ss 11.0
25090703
eCl@ss 4.0
25090701
eCl@ss 4.1
25090701
eCl@ss 5.0
25090703
eCl@ss 5.1
25090703
eCl@ss 6.0.1
25090703
eCl@ss 7.1
25090703
eCl@ss 8.0
25090703
UNSPSC 7.0
73181007
UNSPSC 9.0
73181007
customs tariff number
76042100