Holder for Cables and Hoses 8
0.0.196.65

Holder for Cables and Hoses 8

0.0.196.65

Ver dados CAD Atribuir à lista de comparação Comparar produtos https://pt-product.item24.com/pt/directlink/pro/19665
Recursos especiais:
Os produtos item baseiam-se em diferentes dimensões modulares e respetivas ranhuras associadas do sistema. Os perfis das linhas 5, 6, 8, 10 e 12 precisam de tamanhos correspondentes de fixadores. Os perfis na Linha X incluem uma ranhura do sistema da Linha 8, mas possuem uma superfície particularmente lisa com raios de curva mínimos que os torna ideais para construções seladas.
Os componentes compatíveis com RoHS não contêm substâncias perigosas, como chumbo ou cádmio. A Diretiva 2002/95/CE (RoHS 1) limita a utilização de determinadas substâncias em dispositivos e componentes eletrónicos. Estes incluem baterias, etc.
Todas as substâncias são registadas de acordo com o regulamento REACH. O REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals – Registo, avaliação e autorização de substâncias químicas) garante que os utilizadores possuem informações precisas sobre o tipo e as propriedades dos materiais operacionais, lubrificantes, etc., com os quais possam entrar em contacto.
Unidade de entrega
Limite da escala
Preço
1 set
≥1
on application

on application

Mais informações sobre o produto

  • Atributos
  • Detalhes
  • Acessórios
  • Classificação
Holder for Cables and Hoses 8
0.0.196.65

Atributos

Line
line 8
Material
PA
Delivery unit
1 set
Weight
m = 10 g
ESD
ESD-safe = No
Holder for Cables and Hoses 8
0.0.196.65

Detalhes

1 Holder for Cables and Hoses 8, black
1 O-ring 22x2, Si (MVQ/VMQ), 60 Shore A
1 Hexagon Socket Head Cap Screw DIN 912-M4x10, St, bright zinc-plated
Fastening element with two separate pockets for open routing of cables or hoses up to max. ⌀ 12 mm. Fastening is performed on profiles using Hexagon Socket Head Cap Screw DIN 912-M4 and T-Slot Nut 8 Zn or on panel elements etc.
The cable is held in place by the O-ring.
Holder for Cables and Hoses 8
0.0.196.65

Acessórios/Assistência

T-Slot Nut 8 Zn M4, bright zinc-plated
Unidade de entrega
1 pce.
Artigo n.º
0.0.373.58
Holder for Cables and Hoses 8
0.0.196.65

Classificações

As classificações são padrões de dados de produtos aplicáveis a toda a indústria, usados, entre outros, para apoiar o processamento estruturado em sistemas ERP e e-business. Precisa dos dados de classificação de todos os produtos item para o seu sistema e-procurement? Em caso afirmativo, não hesite em contactar-nos.
eCl@ss 11.0
27140710
eCl@ss 4.0
27140799
eCl@ss 4.1
27140799
eCl@ss 5.0
27140707
eCl@ss 5.1
27140707
eCl@ss 6.0.1
27140706
eCl@ss 7.1
27140702
eCl@ss 8.0
27140702
UNSPSC 7.0
31141501
UNSPSC 9.0
31141501
customs tariff number
39269097