Clamp Profile 8 40x40, natural
0.0.196.50

Clamp Profile 8 40x40, natural

0.0.196.50

Ver dados CAD Atribuir à lista de comparação Comparar produtos https://pt-product.item24.com/pt/directlink/pro/19650
Recursos especiais:
Os produtos item baseiam-se em diferentes dimensões modulares e respetivas ranhuras associadas do sistema. Os perfis das linhas 5, 6, 8, 10 e 12 precisam de tamanhos correspondentes de fixadores. Os perfis na Linha X incluem uma ranhura do sistema da Linha 8, mas possuem uma superfície particularmente lisa com raios de curva mínimos que os torna ideais para construções seladas.
Os componentes compatíveis com RoHS não contêm substâncias perigosas, como chumbo ou cádmio. A Diretiva 2002/95/CE (RoHS 1) limita a utilização de determinadas substâncias em dispositivos e componentes eletrónicos. Estes incluem baterias, etc.
Todas as substâncias são registadas de acordo com o regulamento REACH. O REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals – Registo, avaliação e autorização de substâncias químicas) garante que os utilizadores possuem informações precisas sobre o tipo e as propriedades dos materiais operacionais, lubrificantes, etc., com os quais possam entrar em contacto.
Unidade de entrega
Limite da escala
Preço
cut-off max. 6000 mm
≥1
on application
1 pce., length 6000 mm
≥1
on application

on application on application

Mais informações sobre o produto

  • Atributos
  • Detalhes
  • Acessórios
  • Assistência
  • Ferramentas
  • Vídeos
  • Classificação
Clamp Profile 8 40x40, natural
0.0.196.50

Atributos

Line
line 8
Material
Al, anodized
Property
natural
Delivery unit
cut-off max. 6000 mm
Weight, spec. Length
m = 2.01 kg/m
ESD
ESD-safe = No
Cross-sectional area
A = 7.49 cm2
Moment of Inertia, x-axis
Ix = 10.11 cm4
Moment of Inertia, y-axis
Iy = 11.44 cm4
Moment of Inertia, torsional
It = 1.54 cm4
Resistance Moment, x-axis
Wx = 4.81 cm3
Resistance Moment, y-axis
Wy = 5.66 cm3
Clamp Profile 8 40x40, natural
0.0.196.50

Detalhes

Cap Screws DIN 912-M6x16, St, bright zinc-plated
The Clamp Profiles are particularly suitable for constructing and subdividing large-area guards and enclosures as well as swing and sliding doors.
Corrugated mesh, sheet material, panels and plastic panel elements can be clamped into position.
The secure clamping of the panel elements reinforces the high rigidity of the frame element.
Clamp Profiles can be connected together in different ways:
> direct screw attachment of the profiles
> using the Clamp-Profile Fasteners
Clamp Profile:
A pre-tensioned clamp strip presses directly on the panel element and holds it secure and rattle free in the clamp groove of this profile. The best support effect is achieved with enclosed panels and inherently stable steel mesh
Clamp Profile 8 40x40, natural
0.0.196.50

Acessórios/Assistência

Cap 8 40x40, black
Unidade de entrega
1 pce.
Artigo n.º
0.0.026.01
Clamp-Profile Fastener 8 40x40 E
Unidade de entrega
1 set
Artigo n.º
0.0.444.76
Profile Saw Cut, Small Cross-Sections
Unidade de entrega
1 pce.
Artigo n.º
0.0.026.30
Profile Machining, Groove-Side Stepped Bore, 8, D15x12/D9
Unidade de entrega
1 pce.
Artigo n.º
0.0.196.67
Profile Machining, End-Face Thread, M8x20
Unidade de entrega
1 pce.
Artigo n.º
0.0.026.95
Clamp Profile 8 40x40, natural
0.0.196.50

Ferramentas

Drilling Jig 8, Clamp Profile 8 40x40
Unidade de entrega
1 pce.
Artigo n.º
0.0.265.22
Step Drill, Clamp Profile 8 40x40
Unidade de entrega
1 pce.
Artigo n.º
0.0.265.21

Vídeos

Testing enclosures

Clamp Profile 8 40x40, natural
0.0.196.50

Classificações

As classificações são padrões de dados de produtos aplicáveis a toda a indústria, usados, entre outros, para apoiar o processamento estruturado em sistemas ERP e e-business. Precisa dos dados de classificação de todos os produtos item para o seu sistema e-procurement? Em caso afirmativo, não hesite em contactar-nos.
eCl@ss 11.0
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 8.0
23360101
UNSPSC 7.0
30152001
UNSPSC 9.0
30152001
customs tariff number
76042100