Profile X 8 80x40 2N light, natural
0.0.649.20

Profile X 8 80x40 2N light, natural

0.0.649.20

Atribuir à lista de comparação Comparar produtos https://pt-product.item24.com/pt/directlink/pro/64920
Recursos especiais:
Os produtos item baseiam-se em diferentes dimensões modulares e respetivas ranhuras associadas do sistema. Os perfis das linhas 5, 6, 8, 10 e 12 precisam de tamanhos correspondentes de fixadores. Os perfis na Linha X incluem uma ranhura do sistema da Linha 8, mas possuem uma superfície particularmente lisa com raios de curva mínimos que os torna ideais para construções seladas.
Os produtos item baseiam-se em diferentes dimensões modulares e respetivas ranhuras associadas do sistema. Os perfis das linhas 5, 6, 8, 10 e 12 precisam de tamanhos correspondentes de fixadores. Os perfis na Linha X incluem uma ranhura do sistema da Linha 8, mas possuem uma superfície particularmente lisa com raios de curva mínimos que os torna ideais para construções seladas.
Os componentes compatíveis com RoHS não contêm substâncias perigosas, como chumbo ou cádmio. A Diretiva 2002/95/CE (RoHS 1) limita a utilização de determinadas substâncias em dispositivos e componentes eletrónicos. Estes incluem baterias, etc.
Todas as substâncias são registadas de acordo com o regulamento REACH. O REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals – Registo, avaliação e autorização de substâncias químicas) garante que os utilizadores possuem informações precisas sobre o tipo e as propriedades dos materiais operacionais, lubrificantes, etc., com os quais possam entrar em contacto.
Unidade de entrega
Limite da escala
Preço
1 pce., length 6000 mm
≥1
on application
cut-off max. 6000 mm
≥1
on application

on application on application

Mais informações sobre o produto

  • Atributos
  • Detalhes
  • Acessórios
  • Downloads
  • Calculadora de deflexão
  • Vídeos
  • Classificação
Profile X 8 80x40 2N light, natural
0.0.649.20

Atributos

Line
line 8
line X
Material
Al, anodized
Property
natural
Delivery Unit
1 pce., length 6000 mm
Cross-sectional area
A = 12.19 cm2
Moment of Inertia, x-axis
Ix = 19.63 cm4
Moment of Inertia, y-axis
Iy = 73.11 cm4
Moment of Inertia, torsional
It = 19.45 cm4
Resistance Moment, x-axis
Wx = 9.58 cm3
Resistance Moment, y-axis
Wy = 18.28 cm3
Weight, spec. Length
m = 3.29 kg/m
Profile X 8 80x40 2N light, natural
0.0.649.20

Detalhes

Door Lip Seal 8 - XMS, which is installed in the special groove of Profiles XMS, keeps door gaps sealed shut.
Profile X 8 80x40 2N light, natural
0.0.649.20

Acessórios/Assistência

Cap X 8 80x40, grey similar to RAL 7042
Unidade de entrega
1 pce.
Artigo n.º
0.0.489.61
Saw Cut for Small Cross-Sections
Unidade de entrega
1 pce.
Artigo n.º
0.0.026.30

Downloads

Chemical resistance of aluminium(376 KB)

Calculadora de deflexão

Para determinar a deflexão dos perfis à volta do eixo Y, introduza

O cálculo já tem em consideração a deflexão causada pelo peso morto.

Carga 1

load 1
Deflexão f1x: 0 mm Esforço de flexão σ1x: 0 N/mm² Aviso! O esforço de flexão ultrapassa o limite de elasticidade do material.
Deflexão f1y: 0 mm Esforço de flexão σ1y: 0 N/mm² Aviso! O esforço de flexão ultrapassa o limite de elasticidade do material.

Carga 2

load 2
Deflexão f2x: 0 mm Esforço de flexão σ2x: 0 N/mm² Aviso! O esforço de flexão ultrapassa o limite de elasticidade do material.
Deflexão f2y acidental: 0 mm Esforço de flexão σ2y: 0 N/mm² Aviso! O esforço de flexão ultrapassa o limite de elasticidade do material.

Carga 3

load 3
Deflexão f3x: 0 mm Esforço de flexão σ3x: 0 N/mm² Aviso! O esforço de flexão ultrapassa o limite de elasticidade do material.
Deflexão f3y acidental: 0 mm Esforço de flexão σ3y: 0 N/mm² Aviso! O esforço de flexão ultrapassa o limite de elasticidade do material.

Vídeos

item Line XMS New Products Autumn 2012

Clean lines on the outside, ingenious details on the inside -- Line XMS meets all the requirements of modular series production. Fully compatible with the item MB Building Kit System, the XMS system has three defining features.
Profile X 8 80x40 2N light, natural
0.0.649.20

Classificações

As classificações são padrões de dados de produtos aplicáveis a toda a indústria, usados, entre outros, para apoiar o processamento estruturado em sistemas ERP e e-business. Precisa dos dados de classificação de todos os produtos item para o seu sistema e-procurement? Em caso afirmativo, não hesite em contactar-nos.
eCl@ss 4.0
35020106
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 8.0
23360101
UNSPSC 7.0
30102306
UNSPSC 9.0
30102306
customs tariff number
76042100