Cover Profile 15 K, grey similar to RAL 7042
0.0.643.81

Cover Profile 15 K, grey similar to RAL 7042

0.0.643.81

Ver dados CAD Atribuir à lista de comparação Comparar produtos https://pt-product.item24.com/pt/directlink/pro/64381
Recursos especiais:
Os produtos item baseiam-se em diferentes dimensões modulares e respetivas ranhuras associadas do sistema. Os perfis das linhas 5, 6, 8, 10 e 12 precisam de tamanhos correspondentes de fixadores. Os perfis na Linha X incluem uma ranhura do sistema da Linha 8, mas possuem uma superfície particularmente lisa com raios de curva mínimos que os torna ideais para construções seladas.
Os componentes compatíveis com RoHS não contêm substâncias perigosas, como chumbo ou cádmio. A Diretiva 2002/95/CE (RoHS 1) limita a utilização de determinadas substâncias em dispositivos e componentes eletrónicos. Estes incluem baterias, etc.
Todas as substâncias são registadas de acordo com o regulamento REACH. O REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals – Registo, avaliação e autorização de substâncias químicas) garante que os utilizadores possuem informações precisas sobre o tipo e as propriedades dos materiais operacionais, lubrificantes, etc., com os quais possam entrar em contacto.
Unidade de entrega
Limite da escala
Preço
1 pce., length 2000 mm
≥1
on application

on application

Mais informações sobre o produto

  • Atributos
  • Detalhes
  • Vídeos
  • Classificação
Cover Profile 15 K, grey similar to RAL 7042
0.0.643.81

Atributos

Line
line X
Material
PVC
Property
grey similar to RAL 7042
Delivery Unit
1 pce., length 2000 mm
Weight
m = 82 g
Cover Profile 15 K, grey similar to RAL 7042
0.0.643.81

Detalhes

Cover Profiles K seal the integrated cable conduits of Profiles XMS, ensuring all cables and hoses are safe and secure. The covers, which do not need to be screwed into place, can be easily removed when carrying out maintenance and service work.
Cover Profiles K seal the integrated cable conduits of Profiles XMS – simply cut them to length and clip them into place!

Vídeos

item Line XMS New Products Autumn 2012

Clean lines on the outside, ingenious details on the inside -- Line XMS meets all the requirements of modular series production. Fully compatible with the item MB Building Kit System, the XMS system has three defining features.
Cover Profile 15 K, grey similar to RAL 7042
0.0.643.81

Classificações

As classificações são padrões de dados de produtos aplicáveis a toda a indústria, usados, entre outros, para apoiar o processamento estruturado em sistemas ERP e e-business. Precisa dos dados de classificação de todos os produtos item para o seu sistema e-procurement? Em caso afirmativo, não hesite em contactar-nos.
eCl@ss 4.0
22041441
eCl@ss 4.1
22041441
eCl@ss 5.0
37070517
eCl@ss 5.1
37070517
eCl@ss 6.0.1
23369290
eCl@ss 7.1
23369290
eCl@ss 8.0
23369290
UNSPSC 7.0
31141501
UNSPSC 9.0
31141501
customs tariff number
39169050