Profile X 8 80x40 2N K15 2T - XMS, natural
0.0.686.21

Profile X 8 80x40 2N K15 2T - XMS, natural

0.0.686.21

Ver dados CAD Atribuir à lista de comparação Comparar produtos https://pt-product.item24.com/pt/directlink/pro/68621
Recursos especiais:
Os produtos item baseiam-se em diferentes dimensões modulares e respetivas ranhuras associadas do sistema. Os perfis das linhas 5, 6, 8, 10 e 12 precisam de tamanhos correspondentes de fixadores. Os perfis na Linha X incluem uma ranhura do sistema da Linha 8, mas possuem uma superfície particularmente lisa com raios de curva mínimos que os torna ideais para construções seladas.
Os produtos item baseiam-se em diferentes dimensões modulares e respetivas ranhuras associadas do sistema. Os perfis das linhas 5, 6, 8, 10 e 12 precisam de tamanhos correspondentes de fixadores. Os perfis na Linha X incluem uma ranhura do sistema da Linha 8, mas possuem uma superfície particularmente lisa com raios de curva mínimos que os torna ideais para construções seladas.
Os componentes compatíveis com RoHS não contêm substâncias perigosas, como chumbo ou cádmio. A Diretiva 2002/95/CE (RoHS 1) limita a utilização de determinadas substâncias em dispositivos e componentes eletrónicos. Estes incluem baterias, etc.
Todas as substâncias são registadas de acordo com o regulamento REACH. O REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals – Registo, avaliação e autorização de substâncias químicas) garante que os utilizadores possuem informações precisas sobre o tipo e as propriedades dos materiais operacionais, lubrificantes, etc., com os quais possam entrar em contacto.
Unidade de entrega
Limite da escala
Preço
cut-off max. 6000 mm
≥1
on application
1 pce., length 6000 mm
≥1
on application

on application on application

Mais informações sobre o produto

  • Atributos
  • Detalhes
  • Acessórios
  • Calculadora de deflexão
  • Classificação
Profile X 8 80x40 2N K15 2T - XMS, natural
0.0.686.21

Atributos

Line
line 8
line X
Material
Al, anodized
Property
natural
Delivery Unit
1 pce., length 6000 mm
Antistatic
No
Cross-sectional area
A = 10.81 cm2
Moment of Inertia, x-axis
Ix = 17.81 cm4
Moment of Inertia, y-axis
Iy = 69.01 cm4
Moment of Inertia, torsional
It = 4.79 cm4
Resistance Moment, x-axis
Wx = 8.21 cm3
Resistance Moment, y-axis
Wy = 17.25 cm3
Weight, spec. Length
m = 2.76 kg/m
Profile X 8 80x40 2N K15 2T - XMS, natural
0.0.686.21

Detalhes

One profile for doors on two levels! Profile X 8 80x40 2N K15 2T - XMS features two special Line XMS seal grooves and an integrated cable conduit in one neat package.
These features make Profile X 8 80x40 2N K15 2T - XMS the ideal choice when doors need to be installed one above the other in a machine cabin. The strong profile is installed horizontally and fitted with Seals to create a sealed, seamless outer surface. Door Lip Seal T1 - XMS (0.0.649.88) seals the door frame against noise and dust on both levels. The compact cable conduit on the inside offers space for cables and can be sealed with Cover Profile 15 K (0.0.643.81).
Another typical feature of Line XMS is the unbroken exterior that is easy to clean and contributes to the overall look of the machine.
Note: Profile X 8 80x40 2N K15 - XMS (0.0.643.06) is similar in shape but does not include the two seal grooves. As a result, it is ideal for accommodating panel elements. Profile X 8 40x40 1N - XMS (0.0.651.10) does not feature a cable conduit and is used for applications including as a compact door post with two seal grooves.
Profile X 8 80x40 2N K15 2T - XMS, natural
0.0.686.21

Acessórios/Assistência

Cap X 8 80x40, grey similar to RAL 7042
Unidade de entrega
1 pce.
Artigo n.º
0.0.489.61
Cover Profile 15 K, grey similar to RAL 7042
Unidade de entrega
1 pce., length 2000 mm
Artigo n.º
0.0.643.81
Saw Cut for Small Cross-Sections
Unidade de entrega
1 pce.
Artigo n.º
0.0.026.30

Calculadora de deflexão

Para determinar a deflexão dos perfis à volta do eixo Y, introduza

O cálculo já tem em consideração a deflexão causada pelo peso morto.

Carga 1

load 1
Deflexão f1x: 0 mm Esforço de flexão σ1x: 0 N/mm² Aviso! O esforço de flexão ultrapassa o limite de elasticidade do material.
Deflexão f1y: 0 mm Esforço de flexão σ1y: 0 N/mm² Aviso! O esforço de flexão ultrapassa o limite de elasticidade do material.

Carga 2

load 2
Deflexão f2x: 0 mm Esforço de flexão σ2x: 0 N/mm² Aviso! O esforço de flexão ultrapassa o limite de elasticidade do material.
Deflexão f2y acidental: 0 mm Esforço de flexão σ2y: 0 N/mm² Aviso! O esforço de flexão ultrapassa o limite de elasticidade do material.

Carga 3

load 3
Deflexão f3x: 0 mm Esforço de flexão σ3x: 0 N/mm² Aviso! O esforço de flexão ultrapassa o limite de elasticidade do material.
Deflexão f3y acidental: 0 mm Esforço de flexão σ3y: 0 N/mm² Aviso! O esforço de flexão ultrapassa o limite de elasticidade do material.
Profile X 8 80x40 2N K15 2T - XMS, natural
0.0.686.21

Classificações

As classificações são padrões de dados de produtos aplicáveis a toda a indústria, usados, entre outros, para apoiar o processamento estruturado em sistemas ERP e e-business. Precisa dos dados de classificação de todos os produtos item para o seu sistema e-procurement? Em caso afirmativo, não hesite em contactar-nos.
eCl@ss 4.0
35020106
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 8.0
23360101
UNSPSC 7.0
30102306
UNSPSC 9.0
30102306
customs tariff number
76042100