Profile 8 120x16 E, natural
0.0.650.85

Profile 8 120x16 E, natural

0.0.650.85

Atribuir à lista de comparação Comparar produtos https://pt-product.item24.com/pt/directlink/pro/65085
Recursos especiais:
Os produtos item baseiam-se em diferentes dimensões modulares e respetivas ranhuras associadas do sistema. Os perfis das linhas 5, 6, 8, 10 e 12 precisam de tamanhos correspondentes de fixadores. Os perfis na Linha X incluem uma ranhura do sistema da Linha 8, mas possuem uma superfície particularmente lisa com raios de curva mínimos que os torna ideais para construções seladas.
Os componentes compatíveis com RoHS não contêm substâncias perigosas, como chumbo ou cádmio. A Diretiva 2002/95/CE (RoHS 1) limita a utilização de determinadas substâncias em dispositivos e componentes eletrónicos. Estes incluem baterias, etc.
Todas as substâncias são registadas de acordo com o regulamento REACH. O REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals – Registo, avaliação e autorização de substâncias químicas) garante que os utilizadores possuem informações precisas sobre o tipo e as propriedades dos materiais operacionais, lubrificantes, etc., com os quais possam entrar em contacto.
Unidade de entrega
Limite da escala
Preço
1 pce., length 6000 mm
≥1
on application
cut-off max. 6000 mm
≥1
on application

on application on application

Mais informações sobre o produto

  • Atributos
  • Detalhes
  • Acessórios
  • Calculadora de deflexão
  • Aplicação
  • Classificação
Profile 8 120x16 E, natural
0.0.650.85

Atributos

Line
line 8
Material
Al
Property
natural
Delivery Unit
1 pce., length 6000 mm
Cross-sectional area
A = 6.97 cm2
Moment of Inertia, x-axis
Ix = 2.31 cm4
Moment of Inertia, y-axis
Iy = 87.54 cm4
Moment of Inertia, torsional
It = 2.69 cm4
Resistance Moment, x-axis
Wx = 2.77 cm3
Resistance Moment, y-axis
Wy = 14.59 cm3
Weight, spec. Length
m = 1.89 kg/m
Profile 8 120x16 E, natural
0.0.650.85

Detalhes

Profile 8 120x16 E
Profile 8 120x16 E is used as a foot-rail on guard-rails. It sits directly against the underfoot surface and stops objects inadvertently dropping off. The foot-rail also reduces the gap between the knee-rail and underfoot surface, making it less likely that users will slip through. At 120 mm high, the item foot-rail is higher than required by the applicable standards.
Profile 8 120x16 E is screwed directly to the Stanchion Base Sockets of a guard-rail.
Profile 8 120x16 E, natural
0.0.650.85

Acessórios/Assistência

Cap 8 120x16, grey similar to RAL 7042
Unidade de entrega
1 pce.
Artigo n.º
0.0.650.87
Saw Cut for Medium Cross-Sections
Unidade de entrega
1 pce.
Artigo n.º
0.0.026.66

Calculadora de deflexão

Para determinar a deflexão dos perfis à volta do eixo Y, introduza

O cálculo já tem em consideração a deflexão causada pelo peso morto.

Carga 1

load 1
Deflexão f1x: 0 mm Esforço de flexão σ1x: 0 N/mm² Aviso! O esforço de flexão ultrapassa o limite de elasticidade do material.
Deflexão f1y: 0 mm Esforço de flexão σ1y: 0 N/mm² Aviso! O esforço de flexão ultrapassa o limite de elasticidade do material.

Carga 2

load 2
Deflexão f2x: 0 mm Esforço de flexão σ2x: 0 N/mm² Aviso! O esforço de flexão ultrapassa o limite de elasticidade do material.
Deflexão f2y acidental: 0 mm Esforço de flexão σ2y: 0 N/mm² Aviso! O esforço de flexão ultrapassa o limite de elasticidade do material.

Carga 3

load 3
Deflexão f3x: 0 mm Esforço de flexão σ3x: 0 N/mm² Aviso! O esforço de flexão ultrapassa o limite de elasticidade do material.
Deflexão f3y acidental: 0 mm Esforço de flexão σ3y: 0 N/mm² Aviso! O esforço de flexão ultrapassa o limite de elasticidade do material.

Aplicações

Standard-compliant maintenance platform and 45° stairway - Art. no. EX-01102

This platform coupled with a 45° stairway is an example of a customised maintenance platform that satisfies all standards and guidelines.

Mais informações
PDF CAD Lista de peças Figuras

Aplicações

Bridge comprising two stairways and a platform - Art. no. EX-01103

This overpass is a classic bridge comprising two stairways, each with a gradient of 45°. The tread surfaces feature anti-slip tape and hazard warning markings.

Mais informações
PDF CAD Lista de peças Figuras

Aplicações

Example design from the Stairway/Platform System - Art. No. EX-01104

This platform highlights the versatility of the Stairway/Platform System. Intermediate platforms are just as easy to achieve as 90° angles. Structures can also be extended to incorporate several accessible levels with a range of stairways and platform sizes.

Mais informações
PDF CAD Lista de peças Figuras

Aplicações

Walkway - Art. no. EX-01105

This walkway features two 60° stairways. Anti-Slip Tape has been added at distances in line with the relevant standards. The design is space saving and incredibly easy to assemble.

Mais informações
PDF CAD Lista de peças Figuras

Aplicações

Maintenance platform - Art. no. EX-01106

This maintenance platform comprises a long platform and two 45° stairways. It measures 4,150 mm long in total.

Mais informações
PDF CAD Lista de peças Figuras
Profile 8 120x16 E, natural
0.0.650.85

Classificações

As classificações são padrões de dados de produtos aplicáveis a toda a indústria, usados, entre outros, para apoiar o processamento estruturado em sistemas ERP e e-business. Precisa dos dados de classificação de todos os produtos item para o seu sistema e-procurement? Em caso afirmativo, não hesite em contactar-nos.
eCl@ss 4.0
35020106
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 8.0
23360101
UNSPSC 7.0
30102306
UNSPSC 9.0
30102306
customs tariff number
76042100